/content/sps/jp/ja/search-results.html
    このサイトは、10月19日(日)08:30 AM ESTから09:30 PM ESTまで(10月19日(日)12:30 PM UTCから01:30 PM UTCまで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。

    high tech and semiconductor

    ACM 150 FT-IR 集中ガス監視システム

    複数ポイントのガス検知で安全性とパフォーマンスを向上。 • 仕様概要 • 分析方法:連続スキャン FT-IR(フーリエ変換赤外線)分析装置 • ガスセルのパス:5.0 m のパス長 • スキャンレート:≤ 15 秒ポイント

    製品概要
    製品の概要

    ACM 150 では最新の FT-IR テクノロジーが採用された集中ガス監視システムにより、お客様に多くの利点をもたらします:

    • 最大 40 の測定ポイントを、プロセスツール、ガスや化学薬品の保存ユニット、ガスキャビネット、分電箱、プロセスツール、放出測定、環境大気監視などの 1 つのデバイスに集中的に配置。

    • 測定ポイントごとに最大 15 種類のガスを検知し、ポイント監視あたりのガスごとのコストを削減。

    • 自己診断プログラムが障害や重大なアラームを検出し、メンテナンスの必要性を大幅に排除。

    • お客様固有の要件を満たす通信オプション(Lonworks®、ControlNet™、Modbus®、Profibus®  

    •  
    向上したガス検知性能

    ACM 150 は、お客様の企業の生産性向上に対する要求に新設計の FT-IR ベンチでお応えします。これは、多くのガスに対して LDL (検出下限)性能が優れ、また、機器の動作寿命に渡ってメンテナンスや点検の回数を削減します。 
    安全性の強化、パフォーマンスの向上、ポイント監視ごとのコスト削減のために、ACM 150 をお選びください。追加の特長と利点

    ガス検知を単体ユニットに統合

    • 産業プロセスにおける事実上すべてのガス、化学薬品、臭気を検知*

    • 最大 40 の測定ポイントで順次検知可能

    • 80 の設定可能なリレーポイントにより柔軟性が向上 

    •  
    デバイスの寿命に渡って監視コストを削減

    • 密封されたアルミニウムの筐体が水分の浸入を防ぎ、重要な内部コンポーネントを保護

    • 二重 IR スキャンにより、確実なパフォーマンスを保証し、不正アラームを削減

    • 最適化された組み込みの測定 / 自己診断により、オンサイトのガス校正が不要

    • 3~5 年の乾燥剤の交換サイクル

    •  
    ガス監視性能が大幅に向上

    • 最大 4 つの測定ポイントの複合サンプリングにより、測定が高速化

    • ステンレス製の筐体はガスセルの点検が簡単なので、費用のかかるダウンタイムを回避

    • 優れた SNR パフォーマンスにより、より低い LDL の測定が可能 

    •  
    シンプルなタッチスクリーンによる操作

    • 超高速プロセッサにより反応時間が向上

    • ユーザーフレンドリーな大型のタッチスクリーンインターフェイス

    • 柔軟な通信オプション 

    •  
    * 詳細は、ACM 150/100 ガス一覧を参照するか、地域の販売担当者にお尋ねください。200 種類以上のガスを検知可能です。一覧にないガスについては、当社のエンジニアにより新しい検知方法を提供できる場合があります。


     
    仕様

    Features & Benefits

    • 機能
      • シンプルなタッチスクリーンによる操作
      • 最大 40 の測定ポイントで順次検知可能
      • 産業プロセスにおける事実上すべてのガス、化学薬品、臭気を検知

    Features & Benefits

    • 機能
      • シンプルなタッチスクリーンによる操作
      • 最大 40 の測定ポイントで順次検知可能
      • 産業プロセスにおける事実上すべてのガス、化学薬品、臭気を検知
    • 機能 : シンプルなタッチスクリーンによる操作|最大 40 の測定ポイントで順次検知可能|産業プロセスにおける事実上すべてのガス、化学薬品、臭気を検知
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list